Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 150

079U4015

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longueur de connexion 1, mm27 mm
Longueur de connexion 2, mm27 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Matériau de brasageCuivre
Model (EF000010)Soldered
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques150
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Caractéristique
Valeur
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
With insulation shell (EF014519)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43 Kilogram
Poids Net28.88 Kilogram
Volume91.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425157820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm