Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TK-1, Nb de plaques: 30-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TK-1, Nb de plaques: 30

079L0392

30 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Longueur de connexion 1, mm27 mm
Longueur de connexion 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TK-1-30_2_30_S1_4N1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-30_2_30_S1_4N1,5_nsb
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTK
Nb de plaques30
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL70TK-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.384 Kilogram
Poids Net9.657 Kilogram
Volume17.078 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425211843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm