Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 130-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 130

079L0386

30 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Longueur de connexion 1, mm27 mm
Longueur de connexion 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_30_S1_4N1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_30_S1_4N1,5_nsb
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques130
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut50.635 Kilogram
Poids Net32.096 Kilogram
Volume163.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425211782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm