Danfoss logo
SL70TMDW

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TMDW-1, Nb de plaques: 30

079L0312

35 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Material DescriptionSL70TMDW-1-30_2_35_S1_4B1_nsb
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-30_2_35_S1_4B1_nsb
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTMDW
Nb de plaques30
Nom du fabricantDanfoss
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]35 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]35 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11
Taille de connexion 21
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL70TMDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.053 Kilogram
Poids Net6.292 Kilogram
Volume21.672 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425211041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm