Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 70-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 70

079U2865

30 bar, Brazing material: Copper

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsHeat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm]297 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]119 mm
Longueur de connexion 1, mm25 mm
Longueur de connexion 2, mm25 mm
Material DescriptionSL34TLDW-1-70_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-70_2_30_S1_4N1
Matériau de brasageCopper
Modèle de plaqueTLDW
Nb de plaques70
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11
Taille de connexion 21
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.932 Kilogram
Poids Net11.342 Kilogram
Volume21.263 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425181986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm