Danfoss logo
SL333

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TM-1, Nb de plaques: 200

079U8199

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]239 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]1181 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]474 mm
Longueur connexion côté1 [mm]0 mm
Longueur connexion côté2 [mm]0 mm
Material DescriptionSL333TM-1-200_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-200_2_25_S1_4F100
Caractéristique
Valeur
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueTM
Nb de plaques200
Nom du fabricantDanfoss
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]863.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut390 Kilogram
Poids Net328.505 Kilogram
Volume977.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425154300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm