Danfoss logo
SL333_L

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TL-1, Nb de plaques: 350

079U8178

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]239 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]1181 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]474 mm
Longueur de connexion 1, mm0 mm
Longueur de connexion 2, mm0 mm
Material DescriptionSL333TL-1-350_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-350_2_25_S1_4F100
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques350
Nom du fabricantDanfoss
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN100
Taille de connexion 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL333TL-1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut564 Kilogram
Poids Net524.742 Kilogram
Volume1383.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425154096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm