Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TL-1, Nb de plaques: 290
079U8172
25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
079U8172
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Material Description | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Nb de plaques | 290 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | DN100 |
| Taille de connexion 2 | DN100 |
| Type de connexion 1 | FLANGE |
| Type de connexion 2 | FLANGE |
| Type de produit | SL333TL-1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 507 Kilogram |
| Poids Net | 445.542 Kilogram |
| Volume | 1175.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |