Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TL-1, Nb de plaques: 210
079U8164
25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
079U8164
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | IV |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entre axe horizontal [mm] | 239 mm |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur totale sans les pieds [mm] | 1181 mm |
| Homologation | PED |
| Largeur totale [mm] | 474 mm |
| Longueur de connexion 1, mm | 0 mm |
| Longueur de connexion 2, mm | 0 mm |
| Material Description | SL333TL-1-210_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-210_2_25_S1_4F100 |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Modèle de plaque | TL |
| Nb de plaques | 210 |
| Nom du fabricant | Danfoss |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Nombre de passes | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression de Service côté2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | DN100 |
| Taille de connexion 2 | DN100 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Type de connexion 1 | FLANGE |
| Type de connexion 2 | FLANGE |
| Type de produit | SL333TL-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 863 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 863 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 402 Kilogram |
| Poids Net | 339.942 Kilogram |
| Volume | 988 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |