Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL222TL-1, Nb de plaques: 160

079U3845

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]205 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]933 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]424 mm
Longueur connexion côté1 [mm]0 mm
Longueur connexion côté2 [mm]0 mm
Material DescriptionSL222TL-1-160_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-160_2_25_S1_4F80
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques160
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]623.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN80
Taille de connexion 2DN80
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL222TL-1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut212 Kilogram
Poids Net178.291 Kilogram
Volume758.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425165573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm