Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL222TL-1, Nb de plaques: 20

079U3831

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques20
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN80
Taille de connexion 2DN80
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL222TL-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut103 Kilogram
Poids Net61.531 Kilogram
Volume369.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm