Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1, Nb de plaques: 180

079U6168

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]150 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]611 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]241 mm
Longueur connexion côté1 [mm]30 mm
Longueur connexion côté2 [mm]30 mm
Material DescriptionSL140TM-1-180_2_25_S1_4B2,5
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL140TM-1-180_2_25_S1_4B2,5
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueTM
Nb de plaques180
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]520.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut141.195 Kilogram
Poids Net103.166 Kilogram
Volume508.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425169359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm