Danfoss logo
 SL140_Left

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1, Nb de plaques: 80

079U6094

30 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1NPT
Connection type 2NPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]150 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]611 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]241 mm
Material DescriptionSL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTM
Nb de plaques80
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut83.665 Kilogram
Poids Net58.472 Kilogram
Volume254.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425225536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm