Danfoss logo
SL140-Front

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1, Nb de plaques: 60

079U6092

30 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]150 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]611 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]241 mm
Longueur de connexion 1, mm41 mm
Longueur de connexion 2, mm41 mm
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTM
Nb de plaques60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 12 1/2
Taille de connexion 22 1/2
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut73.165 Kilogram
Poids Net47.972 Kilogram
Volume254.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425164309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm