Danfoss logo
 SL140_Left

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1

079U6036
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
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL140TM-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut126.133 Kilogram
Poids Net95.34 Kilogram
Volume345.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425163142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm