Danfoss logo
SL333

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TM-1, Nb de plaques: 280

079U8207

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]239 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]1181 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
HomologationPED
Largeur totale [mm]474 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longueur connexion côté1 [mm]0 mm
Longueur connexion côté2 [mm]0 mm
Longueur de connexion 1, mm0 mm
Longueur de connexion 2, mm0 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL333TM-1-280_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-280_2_25_S1_4F100
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Max. operating pressure (EF020449)25
Model (EF000010)Soldered
Modèle de plaqueTM
Nb de plaques280
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Caractéristique
Valeur
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)280
Orifice central vertical côté1 [mm]863.0 mm
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Taille de connexion 1DN100
Taille de connexion 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
With insulation shell (EF014519)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut501.876 Kilogram
Poids Net434.825 Kilogram
Volume1175.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425154386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm