Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus

014U1631

Concentrateurs de données et répéteurs
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Lecteur de mesure/Système de mesure

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationNon, doit être ajouté à partir des accessoires
Capacité de lecture [m]125 m
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConfigurationCommande à distance complète via LAN ou WAN (Internet)
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionConcentrateurs de données et répéteurs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsMeter reading / meter system
GSM/
Installation3unités sur rail DIN
Interfaces de communication de donnéesEthernet
Material DescriptionSonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Stockage de données≥2 GB
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoRepeat
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR)Concentrateur de données de comptage intelligent

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.209 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume1.924 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428996365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens