SonoCollect 111, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus, M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1617
Smart metering data concentrators and repeaters
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoCollect
Remplacement recommandé: 014U1603
014U1617
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | Non, doit être ajouté à partir des accessoires |
| Capacité de lecture [m] | 500 m |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Configuration | Commande à distance complète via LAN ou WAN (Internet) |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Emplacement du module d’interface 2 | M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
| Installation | 3unités sur rail DIN |
| Interfaces de communication de données | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-2-500 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Stockage de données | ≥2 GB |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SonoCollect 111 |
| Type de relevés automatiques de compteurs (AMR) | Concentrateur de données de comptage intelligent |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.4 Kilogram |
| Poids Net | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505776 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |