Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus, M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan)

014U1616

Smart metering data concentrators and repeaters
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoCollect

Remplacement recommandé: 014U1603

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationNon, doit être ajouté à partir des accessoires
Capacité de lecture [m]500 m
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConfigurationCommande à distance complète via LAN ou WAN (Internet)
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionSmart metering data concentrators and repeaters
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Emplacement du module d’interface 2M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan)
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsMeter reading / meter system
GSM/
Installation3unités sur rail DIN
Interfaces de communication de donnéesEthernet
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-WM-500
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Stockage de données≥2 GB
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoCollect 111
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR)Concentrateur de données de comptage intelligent

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.4 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424505769
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens