SonoCollect 111, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | Non, doit être ajouté à partir des accessoires |
| Capacité de lecture [m] | 500 m |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Configuration | Commande à distance complète via LAN ou WAN (Internet) |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Groupe de produits | Meter reading / meter system |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| GSM | / |
| Installation | 3unités sur rail DIN |
| Interfaces de communication de données | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Stockage de données | ≥2 GB |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SonoCollect 111 |
| Type de relevés automatiques de compteurs (AMR) | Concentrateur de données de comptage intelligent |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.218 Kilogram |
| Poids Net | 0.218 Kilogram |
| Volume | 2.067 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |