Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus

014U1604

Concentrateurs de données et répéteurs

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationNon, doit être ajouté à partir des accessoires
Capacité de lecture [m]250 m
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConfigurationCommande à distance complète via LAN ou WAN (Internet)
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionConcentrateurs de données et répéteurs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsMeter reading / meter system
GSM/
Installation3unités sur rail DIN
Interfaces de communication de donnéesEthernet
Material DescriptionSonoCollect111E-M-250/conc/M-bus/Ether
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Stockage de données≥2 GB
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoCollect 111
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR)Concentrateur de données de comptage intelligent

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.225 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume2.014 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428996327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens