Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus

014U1600

Concentrateurs de données et répéteurs
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoCollect

Remplacement recommandé: 014U1602

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationIntégré
Capacité de lecture [m]80 m
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConfigurationCommande à distance complète via LAN ou WAN (Internet)
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionConcentrateurs de données et répéteurs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Groupe de produitsMeter reading / meter system
Caractéristique
Valeur
GSM/
Installation4unités sur rail DIN
Interfaces de communication de donnéesEthernet
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Stockage de données≥2 GB
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoCollect 110
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR)Concentrateur de données de comptage intelligent

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.258 Kilogram
Poids Net0.19 Kilogram
Volume2.007 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens