SonoRepeat, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus
014U1633
Concentrateurs de données et répéteurs
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Lecteur de mesure/Système de mesure
014U1633
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | Non, doit être ajouté à partir des accessoires |
| Capacité de lecture [m] | 500 m |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Configuration | Commande à distance complète via LAN ou WAN (Internet) |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Concentrateurs de données et répéteurs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Groupe de produits | Meter reading / meter system |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| GSM | / |
| Installation | 3unités sur rail DIN |
| Interfaces de communication de données | Ethernet |
| Material Description | SonoRepeat111E-M-500/repeater/M-bus |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Stockage de données | ≥2 GB |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SonoRepeat |
| Type de relevés automatiques de compteurs (AMR) | Concentrateur de données de comptage intelligent |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.207 Kilogram |
| Poids Net | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.041 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996372 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |