Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions
187F3584
Débitmètre pour utility
187F3584
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Débitmètre pour utility |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 250 mm |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411-2LC31-4ER2 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de communication radio | 2sorties d'impulsions |
| Type de produit | SONO 3500CT |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 60 Kilogram |
| Poids Net | 60 Kilogram |
| Volume | 155.709 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541343 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |