Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions

187F3557

Débitmètre pour utility
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Sono 3500CT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.050
1 Poids de la pile primaire kg0.050
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Classe de protectionIP67
Classe de température ambianteE2/M1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDébitmètre pour utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]400 mm
Durée de vie de la batterie [années]6 ans
Étiquette produitYes
FluideSystème de chauffage conformément à la norme VDI2035
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]10.0 m
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1900 DN400 PN16 50 L/p
Nº de dossier SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Nom du produit dans le dossier SCIPSONO 3500 CT
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Caractéristique
Valeur
Poids par batterie50 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qp [m³/h]1900.0 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]85 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-40 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]115 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radio2sorties d'impulsions
Type de produitSONO 3500CT
Type de tension d’alimentationSecteur
Type ou nom de la pileD Lithium
Types de raccordementsBride/Version à distance
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]50.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut146.5 Kilogram
Poids Net131 Kilogram
Volume436.978 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428980111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm