Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions
187F3550
Débitmètre pour utility
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Sono 3500CT
187F3550
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.090 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.090 |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Classe de protection | IP67 |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Débitmètre pour utility |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 100 mm |
| Durée de vie de la batterie [années] | 6.0 ans |
| Étiquette produit | Yes |
| Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI2035 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 10.0 m |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p |
| Nº de dossier SCIP | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SONO 3500 CT |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Plage dynamique | 1:100 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 50 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 115 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | 2sorties d'impulsions |
| Type de produit | SONO 3500CT |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
| Type ou nom de la pile | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Types de raccordements | Bride/Version à distance |
| Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 2.5 l/pulse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30.5 Kilogram |
| Poids Net | 30.5 Kilogram |
| Volume | 379.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |