Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions

187F3520

Débitmètre pour utility

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDébitmètre pour utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]350 mm
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Material Description7ME3411-2UD31-4ER2
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h]750.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de communication radio2sorties d'impulsions
Type de produitSONO 3500CT
Type de tension d’alimentationSecteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut121 Kilogram
Poids Net121 Kilogram
Volume221.184 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428541107
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens