Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 3800, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions

187F3511

Débitmètre pour utility
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Sono 3500CT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDébitmètre pour utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]800 mm
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Material Description7ME3411‐4QD01-6ER2
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h]3800.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de communication radio2sorties d'impulsions
Type de produitSONO 3500CT
Type de tension d’alimentationSecteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut562 Kilogram
Poids Net562 Kilogram
Volume1358.96 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428541022
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens