Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions
187F3507
Débitmètre pour utility
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Sono 3500CT
187F3507
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Débitmètre pour utility |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 400 mm |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐3CD01‐5ER2 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 950.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de communication radio | 2sorties d'impulsions |
| Type de produit | SONO 3500CT |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 153 Kilogram |
| Poids Net | 153 Kilogram |
| Volume | 303.92 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540988 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |