Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Compteurs d’énergie, SonoSafe 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Chauffage, Pile 1 de type A, M-bus

014U0319

Compteur d'energie pour applications résidentielles

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.019
1 Poids de la pile primaire kg0.019
ApplicationChauffage
Calculateur de classe de protectionIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE1 / M2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du boîtierRAL 9010 Blanc
DescriptionCompteur d'energie pour applications résidentielles
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]32 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]24 mo
Durée de vie de la batterie [années]16.0 ans
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Emplacement du module d’interface 1No interface module
EPD disponibleYes
FluideSystème de chauffage conformément à la norme VDI2035
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]95 % RH
InstallationRetour
Intervalle de stockage du journal [Mois]1 mo
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.]90.00 K
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.]3.00 K
Longueur de câble des sondes de température [m]1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]0.5 m
Material DescriptionDN32R,qp6.0,260,Mbus,L,CN,kWh
Matériau isolant du câblePVC sans halogène
Matériaux en contact avec le fluideSonde en laiton
Nº de dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nom du produit dans le dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Outil de mise en serviceSonoApp
Caractéristique
Valeur
Plage dynamique1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]95 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]5 °C
Poids par batterie18 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 1/2
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Max.]105 °C
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Min.]0 °C
Type d’affichageLCD
Type de communication radioM-Bus
Type de produitSonoSafe 10
Type de sondes de températurePt 1000
Type de tension d’alimentationPile 1 de type A
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)
Types de raccordementsFiletage
Unité d’énergiekWh (sans chiffre après la virgule)
Valeurs kvs [m³/h]12.79 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.4 Kilogram
Poids Net1.6 Kilogram
Volume6.598 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425167515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm