Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Compteurs d’énergie, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Chauffage, Pile 1 de type A, M-bus

014U0060

Compteur d'energie pour applications résidentielles

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.019
1 Poids de la pile primaire kg0.019
ApplicationChauffage
Autorité d'homologationForce Certification
Calculateur de classe de protectionIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE1 / M2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du boîtierRAL 9010 Blanc
DescriptionCompteur d'energie pour applications résidentielles
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]25 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]24 mo
Durée de vie de la batterie [années]16.0 ans
Emplacement du module d’interface 1No interface module
FluideSystème de chauffage conformément à la norme VDI2035
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]95 % RH
InstallationAlimentation
Intervalle de stockage du journal [Mois]1 mo
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.]90.00 K
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.]3.00 K
Longueur de câble des sondes de température [m]1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]0.5 m
Material DescriptionDN25S,qp3.5,260,MBus,L,CN,kWh
Matériau isolant du câblePVC sans halogène
Matériaux en contact avec le fluideSonde en laiton
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Outil de mise en serviceSonoApp
Plage dynamique1:100
Caractéristique
Valeur
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]95 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]5 °C
Poids par batterie18 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Qté batteries1
Taille de la connexionG 1 1/4 B
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Max.]105 °C
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Min.]0 °C
Type d’affichageLCD
Type de communication radioM-Bus
Type de produitSonoSafe 10
Type de sondes de températurePt 1000
Type de tension d’alimentationPile 1 de type A
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)
Types de raccordementsFiletage
Unité d’énergiekWh (sans chiffre après la virgule)
Valeurs kvs [m³/h]9.71 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.4 Kilogram
Poids Net1.1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.598 Liter
EAN/UPC5702425127915