Compteurs d’énergie, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chauffage, Pile 1 de type A, Radio OMS WB 868,95 avec 2 sortie impulsion
014U0252
Compteur d'energie pour applications résidentielles
014U0252
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.038 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| 2 Poids de la pile secondaire kg | 0.010 |
| 2 Poids de la pile secondaire SUM kg | 0.010 |
| Application | Chauffage |
| Autorité d'homologation | Force Certification |
| Calculateur de classe de protection | IP65 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E1 / M2 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
| Description | Compteur d'energie pour applications résidentielles |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 20 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 24 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 16.0 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | Radio OMS WB 868,95 avec 2 sortie impulsion |
| EPD disponible | Yes |
| Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI2035 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % RH |
| Installation | Retour |
| Intervalle de stockage du journal [Mois] | 1 mo |
| Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] | 90.00 K |
| Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 0.5 m |
| Material Description | DN20R,qp2.5,130,L,EU,kWh,RadioWB+PI |
| Matériau isolant du câble | PVC sans halogène |
| Matériaux en contact avec le fluide | Sonde en laiton |
| Nº de dossier SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Outil de mise en service | SonoApp |
| Pile secondaire Nombre de piles | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pile secondaire Poids par pile | 10 g |
| Plage dynamique | 1:100 |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 95 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
| Poids par batterie | 18 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 1 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
| Température homologuée de la sonde de température [°C] [Max.] | 105 °C |
| Température homologuée de la sonde de température [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tension de la pile secondaire | 3.6 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | No integrated communication |
| Type de produit | SonoSafe 10 |
| Type de sondes de température | Pt 1000 |
| Type de tension d’alimentation | Pile 1 de type A |
| Type ou nom de la batterie secondaire | 0,5 AA Lithium |
| Type ou nom de la pile | AA Lithium (ER14505) |
| Types de raccordements | Filetage |
| Unité d’énergie | kWh (sans chiffre après la virgule) |
| Valeurs kvs [m³/h] | 6.25 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.976 Kilogram |
| Poids Net | 0.796 Kilogram |
| Volume | 3.158 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |