Danfoss logo
SonoMeter 40 DN50 270mm flange_front

Compteurs d’énergie, SonoMeter 40, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Chauffage, 2 piles de type AA, M-bus

187F2103

Energy meter for commercial applications

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.038
1 Poids de la pile primaire kg0.019
ApplicationChauffage
Autorité d'homologationMID
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2/M1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]50 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]36 mo
Durée de vie de la batterie [années]15 ans
Emplacement du module d’interface 1No interface module
FluideQualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
InstallationAlimentation
Longueur de câble des sondes de température [m]5.0 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]5.0 m
Material DescriptionSONO40 DN50 qp15 270 S fl HE 3.6V MBus
Matériau isolant du câbleSans halogène
Nº de dossier SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Nom du produit dans le dossier SCIPSono40
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]180 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Poids par batterie19 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.0300 m³/h
qi [m³/h]0.150 m³/h
qp [m³/h]15.0 m³/h
qs [m³/h]30.0 m³/h
Qté batteries2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionDN 50
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]35 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Type d’affichageLCD
Type d’homologationType homologué et vérifié une 1re fois
Type de communication radioM-Bus
Type de produitSonoMeter 40
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentation2 piles de type AA
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)
Types de raccordementsBride
Unité d’énergieGJ
Valeurs kvs [m³/h]43.30 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.628 Kilogram
Poids Net6.954 Kilogram
Volume8.649 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424606336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm