Compteurs d’énergie, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Chauffage, Secteur, M-bus
187F2082
Energy meter for commercial applications
187F2082
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.019 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| Application | Chauffage |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 40 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 15.0 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
| Fluide | Qualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
| Installation | Retour |
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 3.0 m |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 2.5 m |
| Material Description | SONO40 DN40 qp10 300 R HE 230V MBus |
| Matériau isolant du câble | Sans halogène |
| Nº de dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sono40 |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Plage dynamique | 1:100 |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 0 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 19 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0200 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.100 m³/h |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 20.0 m³/h |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 2 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
| Type de communication radio | M-Bus |
| Type de produit | SonoMeter 40 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
| Type ou nom de la pile | AA Lithium (ER14505) |
| Types de raccordements | Filetage |
| Unité d’énergie | MWh |
| Valeurs kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.235 Kilogram |
| Poids Net | 3.935 Kilogram |
| Volume | 10.099 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |