Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3362

SONO31 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Compteurs d’énergie

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Autorité d'homologationMID
Catégorie de protection IPIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2/M1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]25 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]36 mo
Durée de vie de la batterie [années]10 ans
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
FluideQualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
InstallationRetour
Longueur [mm]260 mm
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]3.0 m
Longueur de la sonde de température [mm]2 mm
Material DescriptionSONO31 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Caractéristique
Valeur
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]5 °C
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
Taille de la connexionG 1 1/4
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radio2entrées d'impulsions
Type de produitSonoMeter 31
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationSecteur
Types de raccordementsFiletage
Unité d’énergieMWh

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.4 Kilogram
Poids Net4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume28.3 Liter
EAN/UPC5702428002349