Danfoss logo
SonoMeter 30

Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 3.5, Chauffage et refroidissement, Secteur, RS485 ModBus

187F7040

Energy meter for commercial applications
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoMeter 30

Remplacement recommandé: 187F2683

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.019
1 Poids de la pile primaire kg0.019
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Emplacement du module d’interface 1RS485 ModBus
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
InstallationRetour
Longueur de câble des sondes de température [m]2.0 m
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 R HC 24V RS-485
Nº de dossier SCIPf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Nom du produit dans le dossier SCIPSonometer 30 DN15-100
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Poids par batterie19 g
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion1 1/4"
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de communication radio2entrées/sorties d'impulsions
Type de produitSonoMeter 30
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationSecteur
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)
Unité d’énergiekWh

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.823 Kilogram
Poids Net3.182 Kilogram
Volume8.007 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424496395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm