Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Chauffage et refroidissement, Secteur, Aucun (standard)
187F3875
Compteur d'energie pour applications tertiaires
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoMeter 30
187F3875
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.019 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Compteur d'energie pour applications tertiaires |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Emplacement du module d’interface 1 | Aucun (standard) |
| Étiquette produit | Yes |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R EG38 230V |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
| Poids par batterie | 19 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | SonoMeter 30 |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
| Type ou nom de la pile | AA Lithium (ER14505) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.947 Kilogram |
| Poids Net | 3.49 Kilogram |
| Volume | 8.845 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |