Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Chauffage, Secteur, Module M-bus
187F3178
Compteur d'energie pour applications tertiaires
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoMeter 30
Remplacement recommandé: 187F2083
187F3178
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.038 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| Application | Chauffage |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie de protection IP | IP65 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Compteur d'energie pour applications tertiaires |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 50 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 11 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Étiquette produit | Yes |
| Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI2035 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
| Material Description | SONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 230V M-Bus |
| Matériau isolant du câble | Sans halogène |
| Nº de dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
| Poids par batterie | 19 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de surcharge temporaire du fluide [°C] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
| Type d’affichage | LCD |
| Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
| Type de communication radio | 2entrées/sorties d'impulsions |
| Type de produit | SonoMeter 30 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
| Type ou nom de la pile | AA cells Lithium thionyl chloride |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.76 Kilogram |
| Poids Net | 6.37 Kilogram |
| Volume | 9.18 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |