Danfoss logo
SonoMeter 30

Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage et refroidissement, 2 piles de type AA, Module M-bus

187F3022

Compteur d'energie pour applications tertiaires
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoMeter 30

Remplacement recommandé: 187F2602

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.038
1 Poids de la pile primaire kg0.019
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie de protection IPIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2/M1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompteur d'energie pour applications tertiaires
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]15 mm
Durée de stockage du journal [Mois]36 mo
Durée de vie de la batterie [années]11.0 ans
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
FluideSystème de chauffage conformément à la norme VDI2035
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 3.6V M-Bus
Matériau isolant du câbleSans halogène
Nº de dossier SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nom du produit dans le dossier SCIPSonometer 30 HE
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]5 °C
Caractéristique
Valeur
Poids par batterie19 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.0060 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Qté batteries2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 3/4
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C]150 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Type d’affichageLCD
Type d’homologationType homologué et vérifié une 1re fois
Type de communication radio2entrées/sorties d'impulsions
Type de produitSonoMeter 30
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentation2 piles de type AA
Type ou nom de la pileAA cells Lithium thionyl chloride
Types de raccordementsFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.842 Kilogram
Poids Net0.82 Kilogram
Volume3.174 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428959858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm