Danfoss logo
SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Compteurs d’énergie, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Chauffage et refroidissement, Secteur, RS485 ModBus

187F2690

Energy meter for commercial applications

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.019
1 Poids de la pile primaire kg0.019
Ambient temperature (EF002386)5-55
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2/M1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connection (EF000443)Flange
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DescriptionEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]100 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]36 mo
Durée de vie de la batterie [années]15.0 ans
Emplacement du module d’interface 1RS485 ModBus
FluideQualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
InstallationRetour
Longueur de câble des sondes de température [m]5.0 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]5.0 m
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 R fl HC 24V Modbus
Matériau isolant du câbleSans halogène
Max. medium temperature (continuous) (EF020023)130
Nº de dossier SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Nom du produit dans le dossier SCIPSono40
Nominal diameter (EF023191)DN 100
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Caractéristique
Valeur
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]180 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]0 °C
Poids par batterie19 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionDN 100
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]35 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageLCD
Type d’homologationType homologué et vérifié une 1re fois
Type de communication radioNo integrated communication
Type de produitSonoMeter 40
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationSecteur
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)
Types de raccordementsBride
Unité d’énergieMWh
Valeurs kvs [m³/h]141.42 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.465 Kilogram
Poids Net16.465 Kilogram
Volume25.029 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424607821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm