Compteurs d’énergie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Chauffage et refroidissement, Secteur, RS485 ModBus
187F9055
Energy calculator
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9
187F9055
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 150 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 100 mm |
| Emplacement du module d’interface 1 | RS485 ModBus |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | INF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de communication radio | 2entrées d'impulsions |
| Type de produit | Infocal 9 |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.3 Kilogram |
| Poids Net | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.378 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501228 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |