Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Chauffage et refroidissement

187F9053

Energy calculator
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm] [Max.]25 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]0.6 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitInfocal 9

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.3 Kilogram
Poids Net1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens