Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000

187F9042

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Remplacement recommandé: 187F3391, 187F8308

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]1200 mm
Diamètre [mm] [Min.]600 mm
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitInfocal 9

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.809 Kilogram
Poids Net1.1 Kilogram
Volume20.621 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens