Compteurs d’énergie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950
187F9041
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9
187F9041
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 500 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 400 mm |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Infocal 9 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.3 Kilogram |
| Poids Net | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.378 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673372 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |