Compteurs d’énergie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus
187F9040
Energy calculator
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9
187F9040
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 350 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 200 mm |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Étiquette produit | Yes |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Installation | Retour |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Pour le débitmètre | SONO3500 CT |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de communication radio | 2entrées d'impulsions |
| Type de produit | Infocal 9 |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.119 Kilogram |
| Poids Net | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.601 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |