Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus

187F9038

Energy calculator
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Remplacement recommandé: 187F3391, 187F8307

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]500 mm
Diamètre [mm] [Min.]400 mm
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
InstallationAlimentation
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de communication radio2entrées d'impulsions
Type de produitInfocal 9
Type de tension d’alimentationSecteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.3 Kilogram
Poids Net1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens