Danfoss logo
SonoMeter 30

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus

187F9036

Energy calculator
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Remplacement recommandé: 187F3391, 187F8305

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]150 mm
Diamètre [mm] [Min.]100 mm
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitInfocal 9
Type de tension d’alimentationSecteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.108 Kilogram
Poids Net1.1 Kilogram
Volume3.581 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens