Compteurs d’énergie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Pile de type D, Module M-bus
187F9033
Intégrateur d'énergie
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9
187F9033
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Intégrateur d'énergie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] [Max.] | 350 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 200 mm |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Infocal 9 |
| Type de tension d’alimentation | Pile de type D |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.3 Kilogram |
| Poids Net | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |