Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Pile de type D, Module M-bus

187F9032

Intégrateur d'énergie
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Remplacement recommandé: 187F3391, 187F8300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionIntégrateur d'énergie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm] [Max.]150 mm
Diamètre [mm] [Min.]100 mm
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitInfocal 9
Type de tension d’alimentationPile de type D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.3 Kilogram
Poids Net1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens