Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus

187F9031

Intégrateur d'énergie
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Remplacement recommandé: 187F8306

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionIntégrateur d'énergie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]350 mm
Diamètre [mm] [Min.]200 mm
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitInfocal 9
Type de tension d’alimentationSecteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.623 Kilogram
Poids Net0.623 Kilogram
Volume2.3 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens